用于急停和安全门的安全继电器,满足SILCL 3、Cat.4类、PL e,单通道或双通道运行,自动或手动、监控起动,交叉电路检测,3个启用电流路径,US = 24 V DC,可插拔的直插式接线端子
带IO-Link的安全继电器,用于急停、安全门和光栅,满足SIL 3、Cat.4类、PL e,2个传感器回路,自动或手动、监控起动,2个启用电流路径,1个信号输出,US = 24 V DC,可插拔的直插式接线端子
接口模块,可以与4个可连接PSR-SDC4的安全传感器或安全开关相连,采用螺钉连接
安全继电器,用于急停/安全门,安全等级可达SIL 1、Cat. 1、PL c,依据具体应用,可满足SIL 3、Cat. 4、PL e安全等级要求,单通道运行,自动/手动启动,3个启用电流路径,US = 24 V DC,可插拔的直插式接线端子
安全继电器,用于急停、安全门和光栅,安全等级可达SIL 3、Cat. 4、PL e,单通道或双通道运行,自动或手动、受控启动,3个启用电流路径,US = 24 V DC,可插拔的直插式接线端子
安全继电器,用于急停和安全门监控,安全等级可达EN ISO 13849标准的SIL 3或Cat. 4、PL e,双通道运行,2个启用电流通路,额定输入电压:24 V DC,采用直插连接的插拔式接线端子
用于急停和安全门的安全继电器,满足SIL 3、Cat.4、PL e、1或2通道运行,自动起动、1个启动电流通路、Us = 24 V DC,固定式螺钉连接器
用于监视非等效信号发生器的安全继电器,满足SILCL 3,Cat. 4,PL e,双通道,非等效操作,自动或手动,监控起动,3个启动电流通路,US = 24 V DC,插拔式螺钉连接器
安全继电器,适用于急停、安全门、光栅,最高可达SIL 3、Cat. 4、PL e,1或2通道运行,交叉电路检测,可重新触发,关闭/接通延迟0.2 s至300 s,5个启用电流通路,US = 24 V DC,“热”插拔的螺钉式接线端子
用于急停、安全门和电梯的安全继电器,安全等级达SIL 3、Cat. 4和PL e,单通道或双通道运行,自动或手动启动,交叉电路检测,3路常开安全触点输出,US = 24 V DC,可插拔的螺钉接线端子
新产品
适用于各类设备应用的三大产品系列
菲尼克斯电气的紧凑型安全继电器可满足世界各地的机械制造应用需求。产品主要应用于食品、包装和装配搬运设备。
最小总宽为6 mm的安全继电器
超薄型PSRmini安全继电器
PSRmini系列是市面上的较薄的安全继电器, 在节省高达70%柜内空间的同时,还可确保性能可靠。
- 多种安全继电器可选,用于急停、光栅、安全门或双手控制等安全功能
- 壳体纤薄,6 mm与12 mm两种规格可选
- 安全继电器具备1到3路常开安全触点
- 提供5路常开安全触点扩展模块
- 螺钉连接或回拉式弹簧连接
采用市场标准设计的安全继电器
PSRclassic传统型安全继电器
PSRclassic系列传统型安全继电器型号多样,功能全面。外壳宽度与市场标准外壳尺寸相符。
- 多种安全功能可选,如急停、光栅、安全门或双手控制等
- 外壳最小宽度为17.5 mm
- 型号多样
- 至多可具备8路常开安全触点
- 螺钉连接或回拉式弹簧连接
具有两种可调节安全功能的多功能安全继电器
PSRuni多功能安全继电器
采用PSRuni多功能安全继电器,一台设备即可监测两种安全功能。继电器具备多种常用安全功能,可根据具体要求灵活配置和调节。
- 通过旋转编码开关直接在设备上配置
- 具备多种常用安全功能,如急停、光栅
- 监测两个独立电路
- 总宽度:22.5 cm
- 直插式连接技术
适用于机械制造的紧凑型模块化安全产品
作为设备制造商,您一定非常了解市场动态和需求。在机械制造领域,功能安全发挥着越来越重要的作用, 而标准和指令也同样举足轻重。PSR安全继电器提供的功能安全具有如下优势:
- 兼容诸多传感器和执行器,尤为适合机械制造领域的各类应用
- 应用安全性能等级可达PL e (ISO 13849) 和SIL 3 (IEC 62061)
- 所有安全产品均具备TÜV标志,全面认证,行销全球
- 菲尼克斯电气的安全继电器技术采用机械联锁触点,可显著增强功能安全
- 安全继电器的最小总宽仅为6 mm,至少具备一路常开安全触点,适用于模块化安全方案