PSR-SCP- 24DC/SIM4 - 安全继电器
2981936

接口模块,可以与4个可连接PSR-SDC4的安全传感器或安全开关相连,采用螺钉连接

产品详情









适配产品



优势

4路双通道N/O或N/C触点输入
最高可达Cat. 3/PL d(根据EN ISO 13849-1)、SIL 2(根据IEC 61508,与PSR-SDC4主站搭配使用)
4个PLC诊断输出,用来评估安全传感器的开关状态
4个LED作为相应传感器/开关的状态指示器
PSR-TBUS连接