PSR-SPP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2
-
安全继电器
2900526
安全继电器,用于急停和安全门监控,安全等级可达EN ISO 13849标准的SIL 3或Cat. 4、PL e,双通道运行,2个启用电流通路,额定输入电压:24 V DC,采用直插连接的插拔式接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
产品类型 | 安全继电器 |
产品系列 | PSRclassic |
应用 | 急停按钮 |
安全门 | |
控制 | 双通道 |
机械寿命 | 约 107 开关次数 |
继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
绝缘特性 | |
过电压等级 | III |
污染等级 | 2 |
次数 | |
典型响应时间 | 典型值 150 ms (用于Us 自动启动) |
典型值 100 ms (用于Us 手动受控启动) | |
典型启动时间(Us时) | 典型值 250 ms (有Us/通过A1控制时) |
典型释放时间 | 典型值 20 ms (在Us,根据需要,通过传感器回路) |
典型值 45 ms (在Us/根据需要,通过A1) | |
恢复时间 | < 1 s (启动时间) |
1 s (符合安全功能的要求) |
额定条件下的最大功耗 | 16.44 W (US = 26.4 V,IL² = 72 A²,PTotal max = 2.04 W + 14.4 W) |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
额定绝缘电压 | 250 V |
额定过电压/绝缘 | 见数据表“绝缘配合”章节。 |
电源 | |
额定控制电路电源电压US | 24 V DC -15 % / +10 % |
额定控制电源电流IS | 典型值 70 mA (US时) |
US时的功耗 | 典型值 1.68 W |
冲击电流 | < 3.5 A (电压通常为US,Δt = 3 ms) |
滤波时间 | 5 ms (Us电压骤降时) |
保护电路 | 串联保护,防止极性反转; 抑制二极管 |
数字量: 逻辑 (S12,S22) | |
输入说明 | 安全相关 |
输入数量 | 2 |
输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
输入电压范围,"1"信号 | 20.4 V ... 26.4 V (S12) |
输入电流范围“0”信号 | 0 mA ... 2 mA |
冲击电流 | < 100 mA (Δt = 500 ms,Us/Ix下的S12处) |
> -100 mA (Δt = 300 ms,Us/Ix下的S22处) | |
滤波时间 | 不允许测试脉冲 |
并行 | ∞ |
允许的导线最大总电阻 | 50 Ω |
保护电路 | 抑制二极管 |
电耗量 | 38 mA (S12输入,电压通常为US) |
-38 mA (S22输入,电压通常为US) | |
数字量: 启动电路 (S34, S35) | |
输入说明 | 非安全相关 |
输入数量 | 2 |
输入电压范围,"1"信号 | 20.4 V ... 26.4 V |
冲击电流 | < 6 mA (S34/35处,通常为US) |
滤波时间 | 不允许测试脉冲 |
允许的导线最大总电阻 | 50 Ω |
保护电路 | 抑制二极管 |
电耗量 | 0 mA (S34输入,电压通常为US) |
1 mA (S35输入,电压通常为US) |
继电器: 启用电流通路 | |
输出说明 | 串联2个常开触点,安全相关,浮地 |
输出数目 | 2 |
触点类型 | 2路常开安全触点输出 |
触点材料 | AgSnO2 |
开关电压 | 最小 10 V AC/DC |
最大 250 V AC/DC | |
通断容量 | 最小 100 mW |
冲击电流 | 最小 10 mA |
最大 6 A | |
限制连续电流 | 6 A (注意降容) |
总电流值的平方 | 72 A2 (注意降容) |
切换频率 | 最大 0.5 Hz |
最大额定功率值(电阻负载) | 注意衰减和负载极限曲线 |
输出熔断器 | 10 A gL/gG (高要求) |
4 A gL/gG (低要求) | |
继电器: 信号传输电流通路 (31/32) | |
输出说明 | 2个并联常闭触点,非安全相关,浮地 |
输出数目 | 1 |
触点类型 | 1个信号传输电流通路 |
触点材料 | AgSnO2 |
开关电压 | 最小 10 V AC/DC |
最大 250 V AC/DC | |
通断容量 | 最小 100 mW |
冲击电流 | 最小 10 mA |
最大 6 A | |
限制连续电流 | 6 A (信号传输电流通路) |
总电流值的平方 | 36 A2 |
切换频率 | 最大 0.5 Hz |
最大额定功率值(电阻负载) | 注意衰减和负载极限曲线 |
输出熔断器 | 6 A gL/gG |
连接技术 | |
可插拔 | 是 |
导线连接 | |
连接方式 | 直插式连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
导线横截面AWG | 24 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
状态显示 | 3 x LED (绿色) |
工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
宽度 | 22.5 mm |
高度 | 112 mm |
深度 | 114.5 mm |
颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
外壳材料 | PA |
安全数据 | |
停止类别 | 0 |
安全数据: EN ISO 13849 | |
分类 | 4 |
性能等级(PL) | e (5 A DC13;5 A AC15;8760次开关次数/年) |
安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
安全数据: EN IEC 62061 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
安装位置最低保护等级 | IP54 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (注意降容) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
冲击 | 15g |
振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
标识 | CE合规 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 参见衰减曲线 |
安装位置 | 垂直或水平 |
订货号 | 2900526 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNA114 |
产品关键代码 | DNA114 |
GTIN | 4046356515665 |
单件重量(含包装) | 191.63 g |
单件重量(不含包装) | 222.2 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | e9d80412-4272-41ae-9074-81f4b2012cb0 |
适配产品
优势
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
在一个设备中同时具有手动监控复位和自动复位功能
增强型绝缘
双通道控制
2个启用电流通路,1个信号电流路径