PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC - 触点模块
1221752

模块化急停开关的触点模块,带用于安全相关停机的机械联锁常闭触点,与配套评估装置搭配使用,适用于安全等级达PL e (EN ISO 13849-1),SIL 3 (EN IEC 62061) 的应用

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

模块化系统为个性化应用提供了有效的解决方案
直接开启操作符合IEC 60947-5-1标准
用于配备有合适的评估装置的应用,可用于PL e (EN ISO 13849-1)、SIL 3 (EN IEC 62061)