菲尼克斯电气的急停开关是具备安全功能的机电式开关设备。它们可用于安全关闭或停止机器和系统,以防止或最大程度地降低人身伤害和财产损失。 产品组合包括一个模块化系统以及预配置的解决方案。 模块化急停开关由以下组件构成: - PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120执行器 - PSR-ESS-ACC-CB1-C...模块支架 - PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC或PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC安全触点模块 可根据需要组合其他触点模块。
PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC
-
触点模块
1221749
模块化急停开关的触点模块,带用于安全相关停机的机械联锁常闭触点以及用于组装监控的常开触点,与配套评估装置搭配使用,适用于安全等级达PL e (EN ISO 13849-1),SIL 3 (EN IEC 62061) 的应用
提供免费下载。
下载
产品详情
cUL Listed
认证ID: E140324Functional Safety
认证ID: B 029429 0031 Rev01EAC
认证ID: RU*DE*B*00073/21适配产品
优势
模块化系统为个性化应用提供了有效的解决方案
直接开启操作符合IEC 60947-5-1标准
用于配备有合适的评估装置的应用,可用于PL e (EN ISO 13849-1)、SIL 3 (EN IEC 62061)
通过触点模块进行自我监控,以防止安装错误