PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SP
-
安全继电器
2700467
安全继电器,用于急停/安全门,安全等级可达SIL 1、Cat. 1、PL c,依据具体应用,可满足SIL 3、Cat. 4、PL e安全等级要求,单通道运行,自动/手动启动,3个启用电流路径,US = 24 V DC,可插拔的直插式接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
最高符合 1级,PL c符合EN ISO 13849-1,SIL 1符合EN IEC 62061
根据应用,最高可达Cat. 4/PL e根据ISO 13849-1,SIL 3根据EN IEC 62061
外壳宽度较小,仅12.5 mm
在一个设备中同时具有手动监控复位和自动复位功能
3个启用电流通路,1个数字量信号输出
单通道控制