安全继电器PSR-MC73设计用于监控不同的安全设备产品,例如急停、安全门或光栅。接通延迟尽管设备总宽度紧凑(仅22.5 mm),但却能高精度设置释放或接通延时(范围从0.2 s到300 s)。此外,当需要安全功能时,可通过可调的重新触发功能复位延迟时间。
PSR-MC73-5NO-1DO-24DC-SC
-
安全继电器
1015533
安全继电器,适用于急停、安全门、光栅,最高可达SIL 3、Cat. 4、PL e,1或2通道运行,交叉电路检测,可重新触发,关闭/接通延迟0.2 s至300 s,5个启用电流通路,US = 24 V DC,“热”插拔的螺钉式接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 安全继电器 |
| 产品系列 | PSRcompact |
| 应用 | 急停按钮 |
| 安全门 | |
| 光栅 | |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型响应时间 | < 50 ms (自动启动) |
| < 50 ms (手动,监控启动) | |
| 典型启动时间(Us时) | 500 ms (通过A1控制时,有Us) |
| 典型释放时间 | < 25 ms (通过S12 和 S22控制时(仅适用于非延时触点)) |
| < 10 ms (当通过A1控制时;不得同时断开A1、A2回路) | |
| 延迟时间范围 | 0.2 s ... 300 s ±5 % (可为47/48、57/58设定) |
| 重启时间 | < 1 s (启动时间) |
| 恢复时间 | 500 ms (符合安全功能的要求) |
| 100 ms (手动启动期间激活传感器电路后的可用时间) | |
| 启动脉冲长度 | 最小 500 ms (手动复位) |
| 额定条件下的最大功耗 | 9.91 W (在US = 30 V,IL² = 144 A²时) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压/绝缘 | 见数据表“绝缘配合”章节。 |
| 电源 | |
| 品名 | A1/A2 |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 80 mA |
| US时的功耗 | 典型值 1.92 W |
| 冲击电流 | 典型值 28 A (Us时,Δt = 30 µs) |
| 滤波时间 | 1 ms (用于逻辑。在 A1 处,电压骤降 Us 的情况下) |
| 保护电路 | 串联保护,防止极性反转 |
| 抑制二极管 | |
| 数字量: 传感器回路 (S12,S22) | |
| 输入说明 | 安全相关的传感器输入 |
| 输入数量 | 2 |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 输入电流范围“0”信号 | 0 mA ... 2 mA |
| 冲击电流 | < 11 mA (在US 典型值时) |
| 滤波时间 | 最大 3 ms (低测试脉冲的测试脉宽) |
| 最小 21 ms (低测试脉冲的测试脉冲速率) | |
| 并行 | ∞ |
| 最大频率 | 最小 0 Hz |
| 最大 1 Hz | |
| 允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
| 保护电路 | 压敏电阻 |
| 电耗量 | < 4.5 mA (在US 典型值时) |
| 数字量: 启动电路 (S34) | |
| 输入说明 | 非安全相关 |
| 输入数量 | 1 |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 输入电流范围“0”信号 | 0 mA ... 2 mA |
| 冲击电流 | < 8.6 mA (在US 典型值时) |
| 滤波时间 | 最大 1 ms (低测试脉冲的测试脉宽) |
| 最小 21 ms (低测试脉冲的测试脉冲速率) | |
| 最大频率 | 最小 0 Hz |
| 最大 1 Hz | |
| 允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
| 保护电路 | 压敏电阻 |
| 电耗量 | < 3.2 mA (在US 典型值时) |
| 继电器: 启用电流通路 (13/14, 23/24/34, 47/48, 57/58) | |
| 输出说明 | 每个串联2个常开触点,安全相关,浮地 |
| 输出数目 | 3 (无延时:13/14、23/24/34) |
| 2 (延时:47/48、57/58) | |
| 触点类型 | 5路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgCuNi +0.2 µm ... 0.4 µm Au / AgSnO2 +0.2 µm Au |
| 开关电压 | 最小 12 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 60 mW |
| 冲击电流 | 最小 5 mA |
| 最大 6 A | |
| 开关容量 | 4 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC 15)) | |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 总电流值的平方 | 144 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 0.1 Hz (取决于设定的延迟时间) |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 输出熔断器 | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (适用于低需求应用场合) | |
| 信号: M1 | |
| 输出说明 | PNP |
| 非安全相关 | |
| 输出数目 | 1 |
| 电压 | 大约 23 V DC (US - 1 V) |
| 电流 | 最大 100 mA |
| 最大冲击电流 | 500 mA (Δt = 100 ms Us时) |
| 阻性负载 | 最小 192 Ω (最大100 mA) |
| 切换频率 | 0.1 Hz (取决于设定的延迟时间) |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 短路保护 | 是 |
| 放电回路 | 否 |
| 时钟: S11,S21 | |
| 输出说明 | PNP |
| 非安全相关 | |
| 输出数目 | 2 |
| 电压 | 相当于US |
| 电流 | 最大 100 mA |
| 最大冲击电流 | 500 mA (Δt = 100 ms Us时) |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 短路保护 | 是 |
| 放电回路 | 否 |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 状态显示 | 4 x LED(绿色、黄色、红色) |
| 工作电压显示 | 1 x LED(绿色、黄色、红色) |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 112.7 mm |
| 深度 | 111.7 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 (EN 60204-1) | 0 (无延时触点) |
| 停止类别 | 1 (延时触点) |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e (4 A DC13;3 A AC15;8760次开关/年) |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -35 °C ... 55 °C (注意降容) |
| -35 °C ... 60 °C (安装在水平安装位置,间距≥10 mm) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 10g(运行),15g(运输) |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 1015533 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA181 |
| 产品关键代码 | DNA181 |
| GTIN | 4055626496740 |
| 单件重量(含包装) | 245.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 223.1 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | 3bb6380a-3506-4e07-921f-eefa21a54032 |
优势
最高可达Cat. 4/PL e(根据EN ISO 13849-1标准)、SIL 3(根据EN IEC 62061标准)
外壳厚度仅22.5 mm
单通道或双通道控制
2个使能电流通路(可调、可重新触发的释放或接通延迟),1个数字量信号输出
可调延迟时间从0.2 s ... 300 s