PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SP
-
安全继电器
2702902
带IO-Link的安全继电器,用于急停、安全门和光栅,满足SIL 3、Cat.4类、PL e,2个传感器回路,自动或手动、监控起动,2个启用电流路径,1个信号输出,US = 24 V DC,可插拔的直插式接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 产品类型 | 安全继电器 |
| 产品系列 | PSRmini |
| 应用 | 急停按钮 |
| 安全门 | |
| 光栅 | |
| 电磁开关 | |
| 发送应答机 | |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型响应时间 | < 220 ms (自动启动) |
| < 175 ms (手动,监控启动) | |
| 典型启动时间(Us时) | < 250 ms (通过A1控制时) |
| 典型释放时间 | < 20 ms (根据需要,通过传感器回路) |
| < 20 ms (根据需要,通过A1) | |
| 重启时间 | < 1 s (启动时间) |
| 恢复时间 | < 500 ms |
| 启动脉冲长度 | ≥ 500 ms (手动复位) |
| 额定条件下的最大功耗 | 6.45 W (US = 30 V, UL = 30 V, I² = 72 A²) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 额定绝缘电压 | 320 V |
| 额定过电压/绝缘 | 见数据表“绝缘配合”章节。 |
| 电源 | |
| 品名 | L+/L- |
| I/O电源的额定电压 | 24 V DC -20 % / +25 % (通过IO-Link主站的IO-Link接口供电。) |
| 电耗量 | 典型值 16 mA |
| 保护电路 | 串联保护,防止极性反转 |
| 抑制二极管 | |
| 电源 | |
| 品名 | A1/A2 |
| 额定控制电路电源电压 US | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -20 % / +25 % (提供外部保护) |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 60 mA |
| US时的功耗 | 典型值 1.44 W |
| 冲击电流 | 典型值 2.5 A (Δt = 500 µs Us时) |
| 滤波时间 | 1 ms (在A1处,在电压骤降Us的情况下) |
| 保护电路 | 串联保护,防止极性反转 |
| 抑制二极管 | |
| 数字量: 传感器回路 S0 (S12,S22) | |
| 输入说明 | 安全相关的传感器输入 |
| 输入数量 | 2 |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
| 有关S22,请见“信号发生器连接型号”部分中的说明。 | |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 输入电流范围“0”信号 | 0 mA ... 2 mA (S12, S22) |
| 冲击电流 | < 5 mA (S12时电压通常为US,Δt = 500 µs) |
| < 5 mA (典型为US S22/24 V,Δt = 500 µs) | |
| > -5 mA (典型为US S22/0 V,Δt = 500 µs) | |
| 滤波时间 | 最大 1.5 ms (低测试脉冲的测试脉宽) |
| 测试脉冲速率 = 5 x 测试脉冲宽度 | |
| 对于安全应用,禁用开关脉冲。 | |
| 并行 | ∞ |
| 允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 电耗量 | < 5 mA (S12输入,电压通常为US) |
| < 5 mA (典型为US S22/24 V) | |
| > -5 mA (典型为US S22/0 V) | |
| 数字量: 传感器回路 S1 (S32, S42) | |
| 输入说明 | 安全相关的传感器输入 |
| 输入数量 | 2 |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 输入电流范围“0”信号 | 0 mA ... 2 mA |
| 冲击电流 | < 20 mA (在US 典型值时) |
| 滤波时间 | 最大 1.5 ms (低测试脉冲的测试脉宽) |
| 测试脉冲速率 = 5 x 测试脉冲宽度 | |
| 对于安全应用,禁用开关脉冲。 | |
| 并行 | ∞ |
| 允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 电耗量 | < 5 mA (在US 典型值时) |
| 数字量: 诊断输入 (DGN) | |
| 输入说明 | 非安全相关 |
| 输入数量 | 1 |
| 输入电压范围 | 0 V DC ... 30 V DC |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 电耗量 | 典型值 30 mA |
| 数字量: 启动电路 (S34) | |
| 输入说明 | NPN(手动启动),PNP(自动启动) |
| 输入数量 | 1 |
| 输入电压范围,"1"信号 | 19.2 V DC ... 30 V DC (手动启动,自动启动:0 V) |
| 冲击电流 | < 10 mA (典型为US,Δt = 100 ms) |
| 允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 电耗量 | < 5 mA (典型为US S34/24 V) |
| > -5 mA (典型为US S34/0 V) | |
| IO-Link | |
| 品名 | IO-Link |
| 传输速度 | 230 kbps (COM3) |
| 周期 | 5 ms |
| 过程数据更新 | 5 ms |
| 过程数据量 | 最大 31 Byte (输入数据) |
| 最大 16 Byte (输出数据) | |
| 输入说明 | IO-Link开关和通信电缆 |
| 输入数量 | 1 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 端口数 | 1 |
| 端口类型 | A类 |
| 继电器: 启动电流路径 (13/14, 23/24) | |
| 输出说明 | 安全相关的常开触点 |
| 每2个常开触点串联,无延迟,浮动 | |
| 输出数目 | 2 (非延时) |
| 触点类型 | 2路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 12 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 60 mW |
| 冲击电流 | 最小 3 mA |
| 最大 6 A | |
| 开关容量 | 5 A (AC15) |
| 4 A (DC13) | |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 总电流值的平方 | 72 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 0.1 Hz |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 输出熔断器 | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (适用于低需求应用场合) | |
| 信号: M1 | |
| 输出说明 | PNP |
| 非安全相关 | |
| 输出数目 | 1 |
| 电压 | 大约 22 V DC (Us - 2 V) |
| 电流 | 最大 100 mA |
| 最大冲击电流 | 500 mA (Δt = 1 ms Us时) |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 导线横截面AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 状态显示 | 5 x LED (绿色) |
| 工作电压显示 | 1 x LED(绿色、黄色、红色) |
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 116.6 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 (EN 60204-1) | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e (4 A DC13;5 A AC15;8760次开关循环/年) |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz,振幅0.15 mm,2g |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 2702902 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA181 |
| 产品关键代码 | DNA181 |
| GTIN | 4055626458564 |
| 单件重量(含包装) | 175 g |
| 单件重量(不含包装) | 150.98 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 3052adab-6609-4578-ab76-f438ba9089bd |
适配产品
优势
2 个启用电流路径,1 个数字量信号输出
通过IO-Link传输的诊断数据,与PSR-CT安全开关结合使用
用于急停及安全门,也可用于评估光栅
自动和手动激活
单通道/双通道控制
2个传感器回路
最高可达Cat. 4/PL e 根据ISO 13849-1,SIL 3 根据 EN IEC 62061,SIL 3 根据 IEC 61508