PSR-CT-F-SEN-1-8 - 安全开关传感器
2702976

接近安全电路最高达到Cat. 4、PL e (EN ISO 13849)、SIL 3 (IEC 61508),采用RFID编码的固定码传感器,模式4 (EN ISO 14119),自动或手动启动,集成诊断功能,24 V DC供电,IP69K,M12连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

开关内置复位功能
4 种执行设置,3 个行程方向
通过RFID应答器技术实现防篡改保护
全面的状态信息,实现快速诊断
统一的M12连接技术,安装方便
安全串联符合EN ISO 14119标准要求
紧凑型设计,可灵活使用
安全、高性价比的完整解决方案