PSR-CT安全电路包括一个具有不同编码类型的PSR-CT-...-SEN-1-8传感器组合以及一个已编码的PSR-CT-C-ACT执行器。它可以提供最高的防篡改保护以及符合EN ISO 14119标准要求的最高级别安全性。 PSR-CT安全电路提供以下类型的编码: 固定码:为使传感器检测到执行器,执行器必须首先通过学习过程与传感器相关联。学习过程只需完成一次。之后,便可以通过编码将传感器和执行器固定分配给对方。带固定码评估的安全电路可达到高编码等级。 单码:为使传感器检测到执行器,执行器必须首先通过学习过程分配给传感器。新执行器的学习过程可以重复任意次数。传感器只能检测到最后学习的执行器。带单码评估的安全电路可达到高编码等级。 多码:传感器可检测属于认可的类型的每一个执行器。没有特定的执行器代码可以分配。带多码评估的安全电路可达到低编码等级。
PSR-CT-C-ACT
-
安全开关执行器
2702973
接近安全电路最高达到Cat. 4、PL e (EN ISO 13849)、SIL 3 (IEC 61508),编码执行器,与所有传感器编码类型兼容,通过传感器感应供电,IP69K
产品详情
cUL Listed
认证ID: E196162Functional Safety
认证ID: Z10 029429 0033适配产品
优势
开关内置复位功能
4 种执行设置,3 个行程方向
通过RFID应答器技术实现防篡改保护
全面的状态信息,实现快速诊断
统一的M12连接技术,安装方便
安全串联符合EN ISO 14119标准要求
紧凑型设计,可灵活使用
安全、高性价比的完整解决方案