PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SC - 安全继电器
2702901

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

带IO-Link的安全继电器,用于急停、安全门和光栅,最高达SIL 3,类别4,PL e,2个传感器回路,自动或手动,监控起动,2个启用电流路径,1个信号输出,US = 24 V DC,plug-in螺钉连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

2 个启用电流路径,1 个数字量信号输出
通过IO-Link传输的诊断数据,与PSR-CT安全开关结合使用
用于急停及安全门,也可用于评估光栅
自动和手动激活
单通道/双通道控制
2个传感器回路
最高可达Cat. 4/PL e 根据ISO 13849-1,SIL 3 根据 EN IEC 62061,SIL 3 根据 IEC 61508