AXL F IOL8 2H - 通信模块
1027843

Axioline F,IO-Link主站,IO-Link端口 A类: 8,接线方式: 直插式连接,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

连接八个IO-Link设备
或者:每个端口连接一个数字传感器或执行器
采用3导线技术连接IO-Link设备
3线制连接技术连接的传感器
2线制和3线制连接技术连接的执行器
参数数据存储在主站上
IO-Link规范V1.1.2
可以针对每个端口设置输入和输出的替换值特性
支持IOL-CONF(固件版本1.02或更高)
储存设备铭牌