PSR-MC43-2SDO-1DO-24DC-SP - 安全继电器模块
1087569

安全继电器模块,配备IO-Link,适用于急停、安全门和光栅,可达到SIL 3、Cat. 4、PL e防护等级,2个传感器回路,自动或手动监控启动,2个安全数字量输出,1个信号输出,US = 24 V DC,可插拔的直插式接线端子

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

最高可达Cat. 4/PL e 根据ISO 13849-1,SIL 3 根据 EN IEC 62061,SIL 3 根据 IEC 61508
用于急停及安全门,也可用于评估光栅
用于监控符合EN ISO 13856-1标准的4线制控制条或安全关机隔垫
2个传感器回路
2个安全数字量输出
1个数字量信号输出
通过IO-Link传输的诊断数据,与PSR-CT安全开关结合使用
单通道/双通道控制
手动监控复位和自动复位