PSR-CT-GWY-1DGN-IOL-PI - 数据接口
1106407

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

网关模块,用于从PSR-CT安全开关获取标准状态和诊断数据,并将数据包转发至IO-Link主站

产品详情









优势

LED显示屏适用于当前连接、IO-Link通信建立和已连接的传感器
防护等级达IP20,可安装在控制柜中
外壳宽度较小,仅12.5 mm
采用直插式技术,无需工具即可安装,省时省力
兼容集成诊断通道的PSRswitch系列产品