可连接EtherNet/IP、MODBUS TCP和OPC UA网络。 使用该设备可以运行最多八台IO-Link传感器/执行器,也可以用于采集数字信号。 该设备专用于系统制造。
IOL MA8 EIP DI8
-
通信模块
1072839
八通道IO-Link主站可通过基于Web的管理轻松配置IO-Link设备。可连接EtherNet/IP、MODBUS和OPC UA。具有八个辅助数字化输入,冗余输入电源连接和可插拔的直插式接线端子等特性。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 114.5 mm |
| 深度 | 99 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳材料 | 聚酰胺 |
| EtherNet/IP™ | |
| 通道数目 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 传输速度 | 10/100 MBit/s (自适应) |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| EtherNet/IP™ | |
| 设备类型 | EtherNet/IP™设备 |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | IEC 61131-2类型1 |
| 输入数量 | 8 |
| 连接方式 | 插拔式 / 插件连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 典型值 3.5 mA |
| 输入频率 | 0.5 kHz |
| 保护电路 | 过载保护 |
| 传感器电源短路保护 | |
| 数字量 | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | IO-Link端口在数字输入(DI)模式中 |
| 输入数量 | 最大 8 (EN 61131-2 型号1和3) |
| 连接方式 | 插拔式 / 插件连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 输入电压范围,"0"信号 | 8 V DC ... 11.5 V DC (C/Q插针) |
| 输入电压范围,"1"信号 | 10.5 V DC ... 13 V DC |
| 每通道的传感器电流 | 最大 200 mA (关L+/L-) |
| 总传感器电流 | 最大 1.6 A (关L+/L-) |
| 保护电路 | 过载保护; 是 |
| 传感器电源短路保护; 电子 | |
| IO-Link | |
| 输入说明 | 数字输入 (DI) |
| 连接方式 | 插拔式 / 插件连接 |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 输入电压范围,"0"信号 | 5.2 V DC ... 6.4 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 6.8 V DC ... 8 V DC |
| 额定输入电流 | 典型值 3.5 mA |
| 每通道的传感器电流 | 最大 200 mA (关L+/L-) |
| 总传感器电流 | 最大 1.6 A (关L+/L-) |
| 保护电路 | 过载保护; 是 |
| 传感器电源短路保护; 是 | |
| IO-Link | |
| 端口数 | 8 |
| 连接方式 | 插拔式 / 插件连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 周期 | 最小 4 ms (IO-Link周期) |
| 数字量: | |
| 每个通道的最大输出电流 | 200 mA |
| 数字量 | |
| 输出说明 | IO-Link端口在数字输出(DO)模式中 |
| 连接方式 | 插拔式 / 插件连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输出数目 | 最大 8 |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 每个通道的最大输出电流 | 200 mA |
| 每个模块的最大输出电流 | 1.6 A |
| 额定负载,阻性 | 4.8 W (120 Ω,标称负载) |
| 断开时的输出电压 | 最大 1 V |
| 断开时的输出电流 | 最大 400 µA |
| 保护电路 | 过载保护 |
| 短路保护; 是 | |
| 过载行为 | 关闭后自动重启 |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Stand-alone |
| 类型 | Stand-alone |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.4 W |
| 电源: IO-Link | |
| I/O电源的额定电压 | 24 V DC |
| 用于每个IO-Link端口的额定电流 | 最大 200 mA (C/Q处) |
| 最大 200 mA (L+/L-处) | |
| 允许的电缆长度 | < 20 m |
| 保护电路 | 过载保护; 是 |
| 电位 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 10.8 V DC ... 30 V DC |
| 电流消耗 | 155 mA |
| 电源: 电子模块 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 电耗量 | 3.7 A |
| 电源: | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 电耗量 | 最大 3.7 A |
| 典型电流耗量 | 155 mA (24 V DC) |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 24 V电源/以太网 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源 (US) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 以太网/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 以太网/以太网 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 可插拔 | 是 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 1g |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 1072839 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI7PD |
| 产品关键代码 | DRI7PD |
| GTIN | 4055626766904 |
| 单件重量(含包装) | 383.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 226.6 g |
| 原产地 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
基于Web的管理
八通道IO-Link主站
诊断和状态指示灯
传感器电源的短路和过载保护
插拔式接线端子 ,直插式连接技术Push-in
可连接多达16个数字量传感器