SAC-4P-10,0-28R/FS SCO RAIL - 传感器/执行器电缆
1407319

传感器/执行器电缆,4-位置,PE-X 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,自由出线,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 10 m,用于铁路应用

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
通过特殊振动闸安全锁定
可耐受温度影响 – 经测试,可用于扩展的温度范围并耐受温度冲击
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽