TC ROUTER 4002T-4G EU - 路由器
1234352

工业4G LTE路由器,EU设备,3G (UMTS/HSPA)和2G (GPRS/EDGE)回退,2端口交换机,防火墙,NAT,支持IPsec和OpenVPN,4个数字量输入,2个数字量输出

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

4G工业级蜂窝式路由器 (LTE)
回退至3G(UMTS/HSPA)和2G(GPRS/EDGE)
通过移动电话网联网的虚拟专线
IPsec和OpenVPN
通过在线管理和microSD卡进行配置
两个本地以太网连接
可切换的节能模式
集成日志
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
Micro SIM和eSIM,保证了最高的网络可用性
四个数字量输入
两个数字量输出
通过NTS(网络时间安全)可实现顶级网络安全保障