PLC-RSC- 24UC/21HC/MS
   - 
  继电器模块
    
      2910515
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE,包括继电器基座和可插拔功率触点继电器(带手动操作和集成状态LED), 螺钉连接, 1个转换触点, 桥式整流器, 输入电压: 24 V AC/DC
产品详情
| 产品类型 | 继电器模块 | 
| 产品系列 | PLC-INTERFACE | 
| 应用 | 手持交换机 | 
| 大冲击电流 | |
| 操作模式 | 100%工作因数 | 
| 机械寿命 | 5x106 开关次数 | 
| 绝缘特性 | |
| 绝缘 | 安全隔离,增强型绝缘 | 
| 过电压类别 | III | 
| 污染等级 | 2 | 
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 12.09.2025 | 
| 额定条件下的最大功耗 | 0.44 W | 
| 测试电压 (线圈/触点) | 4 kVrms (50 Hz,1分钟,线圈/触点) | 
| 额定绝缘电压 | 250 V AC | 
| 额定过电压 | 6 kV | 
| 线圈侧 | |
| 额定输入电压 UN | 24 V AC/DC | 
| 输入电压范围 | 20.6 V AC/DC ... 33.6 V AC/DC (20 °C) | 
| 额定电压 (“热”插拔电磁式继电器) | 24 V DC | 
| 驱动和功能 | 单稳态 | 
| 驱动(极性) | 极化 | 
| UN下的典型输入电流 | 18 mA | 
| 典型响应时间 | 3 ms ... 15 ms | 
| 典型释放时间范围 | 3 ms ... 15 ms | 
| 保护电路 | 桥式整流器; 桥式整流器 | 
| 工作电压显示 | 黄色LED | 
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个转换触点 | 
| 开关触点类型 | 单触点 | 
| 触点材料 | AgNi | 
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V(L1、L2、L3),必须使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) | 
| 最小切换电压 | 12 V (10 mA) | 
| 极限持续电流 | 10 A | 
| 最大冲击电流 | 24 A (20 ms) | 
| 最小切换电流 | 10 mA (12 V) | 
| 最大额定功率值(电阻负载) | 264 W (24 V DC) | 
| 62 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 52 W (110 V DC) | |
| 66 W (220 V DC) | |
| 2750 VA (250 V AC) | |
| 开关容量 | 2 A (24 V (DC13)) | 
| 3 A (230 V, AC15) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 | 
| 剥线长度 | 8 mm | 
| 螺纹 | M3 | 
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 | 
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm | 
| 宽度 | 14 mm | 
| 高度 | 80 mm | 
| 深度 | 104 mm | 
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) | 
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) | 
| 环境条件 | |
| 保护等级 (继电器) | RT II (继电器) | 
| 保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) | 
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) | 
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C | 
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 85 °C | 
| 海拔 | ≤ 2000 m | 
| CE | |
| 证书 | CE合规 | 
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 | 
| 造船业许可 | |
| 证书 | TAE0000196 | 
| UL,美国 | |
| 标识 | UL 508 | 
| UL 508 Recognized | |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 | 
| UL 508 Recognized | |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| 造船业数据 | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| 振动 | B/C | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 | 
| 低压指令 | 符合低电压指令 | 
| 标准/规程 | IEC 60947-5-1 | 
| 安装类型 | DIN导轨安装 | 
| 组装说明 | 无间距排列 | 
| 安装位置 | 任意 | 
| 订货号 | 2910515 | 
| 包装单位 | 10 pc | 
| 最小订货量 | 1 pc | 
| 销售关键代码 | DK623A | 
| 产品关键代码 | DK623A | 
| GTIN | 4055626486680 | 
| 单件重量(含包装) | 82 g | 
| 单件重量(不含包装) | 67 g | 
| 原产地 | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 | 
| ECLASS-15.0 | 27371601 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 | 
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) | 
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | 6c38d9a7-7db5-47ca-95f1-29ec84fc346a | 
适配产品
            注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
          
          
        - 
    
      
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
 - 
    
      
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
 - 
    
      
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
 - 
    
      
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
 - 
    
      
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
 - 
    
      
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
 - 
    
      
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
 - 
    
      
FBST 14-PLC BK - 单个插入式桥接件 2967691
 - 
    
      
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
 - 
    
      
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
 - 
    
      
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
 - 
    
      
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
 - 
    
      
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
 - 
    
      
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
 - 
    
      
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
 - 
    
      
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
 - 
    
      
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
 - 
    
      
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
 - 
    
      
ZB 12:UNPRINTED - 快速标记条 0812120
 - 
    
      
ZB 12 CUS - 快速标记条 0824942
 - 
    
      
ZB 12,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0812146
 - 
    
      
UC-TM 12 - 用于端子的标记条 0819194
 - 
    
      
UC-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0824613
 - 
    
      
UCT-TM 12 - 用于端子的标记条 0829144
 - 
    
      
UCT-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0829630
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
 - 
    
      
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
 - 
    
      
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
 - 
    
      
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
 - 
    
      
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
 - 
    
      
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
 - 
    
      
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
 - 
    
      
REL-MR- 24DC/21HC/MS - 单个继电器 2987888