SACC-M12FSL-4CT-CM SH - 电源连接器
1027480

电源连接器,电源,4-位置,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: L,压接,螺圈材料: 锌铸,镀锡,电缆外径 8 mm ... 13 mm,不带压接插针

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

接线空间极小且接线密度极高,因此极其紧凑
即使受到极端机械应力,也能实现可靠的屏蔽连接
连接牢靠,适用于具有高冲击和振动负载的轨道交通应用
高性能:高达16 A和63 V DC的直流电连接器
M12插座中有保护密封件
采用特殊L编码,可防止插错