STU 35/ 4X10 YE
-
电位分配端子
3033236
电位分配端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 41 A, 负载触点, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 10 mm2, 线路触点, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 1.5 mm2 - 50 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄色
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 不得超过单个夹紧装置的最大负载电流。 |
| 适用于配电应用,IEC 60364-4-43.2008;10月修改+勘误表 必须遵守2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) 章节 433.2 ff的要求! | |
| 产品系列 | STU |
| 连接量 | 5 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.06 W |
| 每层的连接数量 | 5 |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 负载触点 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 塞规 | A5 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 8 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面(具有相同横截面的2根导线,带TWIN套管和塑料套管) | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 标称电流 | 41 A |
| 最大负载电流 | 41 A (如果导线横截面为10 mm²,所有连接导线的总电流不得超过最大负载电流。) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 线路触点 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M6 |
| 紧固扭矩 | 3.2 ... 3.7 Nm |
| 剥线长度 | 18 mm |
| 塞规 | B9 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
| 横截面 AWG | 16 ... 1/0 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 16 ... 2 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 柔性导线横截面(具有相同横截面的2根导线,带TWIN套管和塑料套管) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 额定横截面 | 35 mm² |
| 标称电流 | 125 A |
| 最大负载电流 | 125 A (可连接导线横截面 50 mm²) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 宽度 | 16.2 mm |
| 高度 | 86 mm |
| NS 35/7,5深度 | 46.8 mm |
| NS 35/15深度 | 54.3 mm |
| 颜色 | 黄色 (RAL 1018) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 10 mm² | 1.2 kA |
| 短时耐受电流 6 mm² | 0.72 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35/7,5 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 1.5 mm² / 0.4 kg |
| 35 mm² / 6.8 kg | |
| 50 mm² / 9.5 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 频谱 | 使用寿命测试类别 1,B 级,已安装在车身上 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
| ASD等级 | 1.857 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 0.8g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 5g |
| 电击时间 | 30 ms |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3033236 |
| 包装单位 | 25 pc |
| 最小订货量 | 25 pc |
| 销售关键代码 | BE2119 |
| 产品关键代码 | BE2119 |
| GTIN | 4046356581523 |
| 单件重量(含包装) | 58 g |
| 单件重量(不含包装) | 54.4 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBS 3-8 - 插拔式桥接件 3030297
-
FBS 4-8 - 插拔式桥接件 3030307
-
FBS 5-8 - 插拔式桥接件 3030310
-
FBS 10-8 - 插拔式桥接件 3030323
-
FBSRH 2-8 - 短路连接器 3033802
-
FBSRH 3-8 - 短路连接器 3033803
-
FBSRH 4-8 - 短路连接器 3033804
-
FBSR 2-8 - 插拔式桥接件 3033808
-
FBSR 3-8 - 插拔式桥接件 3001597
-
FBSR 4-8 - 插拔式桥接件 3000585
-
FBSR 5-8 - 插拔式桥接件 3033809
-
FBSR 10-8 - 插拔式桥接件 3001599
-
FBS 2-8 CT - 插拔式桥接件 3033830
-
FBS 3-8 CT - 插拔式桥接件 3033831
-
FBS 4-8 CT - 插拔式桥接件 3033832
-
FBS 10-8 CT - 插拔式桥接件 3033833
-
FBS 2-8 BU - 插拔式桥接件 3032567
-
FBS 3-8 BU - 插拔式桥接件 3032570
-
FBS 4-8 BU - 插拔式桥接件 3032583
-
FBS 5-8 BU - 插拔式桥接件 3032596
-
FBS 6-8 BU - 插拔式桥接件 3032677
-
FBS 10-8 BU - 插拔式桥接件 3032606
-
RB ST 10-(2,5/4) - 转换桥接件 3030873
-
RB ST 10-1,5/S - 转换桥接件 3213252
-
AGK 4-UT 35 - 分接接线端子 3047138
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - 快速标记条 0827461
-
ZB 16 CUS - 快速标记条 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0827462
-
UC-TM 16 - 用于端子的标记条 0819217
-
UC-TM 16 CUS - 用于端子的标记条 0824621
-
UCT-TM 16 - 用于端子的标记条 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - 用于端子的标记条 0829637
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
PS-6 - 测试插头 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - 测试插头 3038736
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
-
PAI-4-FIX BU - 测试适配器 3032729
-
PAI-4-FIX OG - 测试适配器 3034455
-
PAI-4-FIX YE - 测试适配器 3032745
-
PAI-4-FIX RD - 测试适配器 3032732
-
PAI-4-FIX GN - 测试适配器 3032758
-
PAI-4-FIX BK - 测试适配器 3032774
-
PAI-4-FIX GY - 测试适配器 3032790
-
PAI-4-FIX VT - 测试适配器 3032761
-
PAI-4-FIX BN - 测试适配器 3032787
-
PAI-4-FIX WH - 测试适配器 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - 测试适配器 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - 测试适配器 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - 测试适配器 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - 测试适配器 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - 测试适配器 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - 测试适配器 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - 测试适配器 3032802
-
SZF 3-1,0X5,5 - 螺丝刀 1206612
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
优势
回拉式弹簧混合端子STU 35/4x10用于将35 mm²的电源线再分为四个10 mm²的连接
系统内部的分配通过四个额定横截面为10 mm²的回拉式弹簧连接进行
双桥接井可以进行进一步电位分配
可以与ST回拉式弹簧端子系列的标准端子进行条型多位桥接
由一个35 mm²的螺钉连接供电