MINI MCR-2-IDS-I-I
-
输出隔离放大器
2905623
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品系列 | MINI Analog Pro |
| 组态 | DIP开关 |
| 功能 | |
| 组态 | DIP开关 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 信号传输行为 | In = Out |
| 最大温度系数 | ≤ 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | 0.1 % |
| 电气隔离 | |
| 过电压类别 | II (≤ 5000 m) |
| 污染等级 | 2 (≤ 5000 m) |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 双重/加强绝缘 |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 60079-7 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-7 |
| 额定绝缘电压 | 251 Vrms |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 功耗 | ≤ 1.2 W |
| 信号: 电流 | |
| 输入数目 | 1 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 输入电流 | ≤ 30 mA |
| 电压降 | < 3.5 V DC (20 mA) |
| 信号: 电流 | |
| 输出数目 | 1 |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 700 Ω (20 mA) |
| ≤ 630 Ω (21 mA) | |
| 输出波动 | 20 mV (rms) |
| 无负载电压 | ≤ 27 V DC |
| 防短路保护 | 是 |
| 线路故障检测 | > 10 kΩ (换行符) |
| < 50 Ω (短路) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) | |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 (柔性) |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 数据通信(旁路) | |
| 支持的协议 | HART透明 |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 109.81 mm |
| 深度 | 119.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳材料 | PBT |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (任何安装位置) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击力(运行) | 15g (DIN EN 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5g (DIN EN 60068-2-6) |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 63 °C |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms (输入/输出/电源) |
| 绝缘 | 双重/加强绝缘 |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 56 °C |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms (输入/输出/电源) |
| 绝缘 | 双重/加强绝缘 |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 61010-1) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
| 额定绝缘电压 | 150 Vrms (输入/输出/电源) |
| 绝缘 | 双重/加强绝缘 |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 63 °C |
| 额定绝缘电压 | 162 Vrms (输入/输出/电源) |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 56 °C |
| 额定绝缘电压 | 60 Vrms (输入/输出/电源) |
| 海拔高度范围 (IEC/EN 60079-7) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
| 额定绝缘电压 | 60 Vrms (输入/输出/电源) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| CCC / China-Ex | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | 2023122310117250 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010-2-201 Listed |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV TAA00003FZ |
| INMETRO | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | DNV 23.0186 X |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 根据以下标准和法规进行测试:EN 61326-1(针对工业用途)、NAMUR NE 21 |
| 低压指令 | 符合低电压指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2905623 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1122 |
| 产品关键代码 | DK1122 |
| GTIN | 4046356995504 |
| 单件重量(含包装) | 130.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 99.99 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | 867bf8da-b84e-4e1f-9f2d-1e285655d58a |
适配产品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2869728
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - 模块安装支架 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - 模块安装支架 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - 系统适配器 2901993
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 编程适配器 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 适配器 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 编程适配器 2909681
-
FASTCON PRO-SET - 连接器套件 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - 连接器套件 2906228
-
UCT-EM (30X5) - 用于终端紧固件的标识 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - 用于终端紧固件的标识 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - 标记条 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0828099
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - 塑料标签 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - 塑料标签 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - 塑料标签 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - 塑料标签 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - 用于终端紧固件的标识 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - 用于终端紧固件的标识 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - 电源接线端子 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - 电源接线端子 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - 监测模块 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - 监测模块 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053