MACX MCR-EX-IDS-I-I
-
输出隔离放大器
2908060
本安输出信号隔离变送器,HART透明。隔离并将0/4 mA … 20 mA本安信号传输到易爆区内的负载。3端电气隔离,线路故障检测(可通过DIP开关关闭),符合IEC 61508的SIL 2 (SC3),螺钉连接。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品系列 | MACX Analog |
| 通道数目 | 1 |
| 组态 | DIP开关 |
| 功能 | |
| 组态 | DIP开关 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 信号传输行为 | In = Out |
| 阶跃响应(10-90%) | < 140 µs (适用于跳线4 mA ... 20 mA) |
| 最大温度系数 | 0.01 %/K |
| 温度系数,典型值 | ≤ 0.005 %/K |
| 最大传输误差 | 0.1 % (最终值20 mA) |
| 典型传输误差 | ≤ 0.05 % (最终值20 mA) |
| 电气隔离 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 输入/输出 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 安全隔离 |
| 电气隔离 输入/电源 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 50 Vrms |
| 测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 电气隔离 输出/电源 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 安全隔离 |
| 电气隔离 输出/输入 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP |
| 电气隔离 输出/电源 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
| 功耗 | < 0.8 W (24 V DC / 20 mA) |
| 功耗 | ≤ 1.1 W (24 V DC / 20 mA) |
| 信号: 电流 | |
| 输入信号 | 电流 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA (功能(短路检测关闭)) |
| 0.2 mA ... 20 mA (功能(短路检测启动)) | |
| 4 mA ... 20 mA (安全) | |
| 0 mA ... 24 mA (欠压/过压信号范围) | |
| 输入电流 | ≤ 30 mA |
| 输入阻抗 | > 1 MΩ (如果出现线路故障) |
| 线路故障检测 | > 0.2 mA (输入电流响应阈值) |
| 电压降 | < 2.4 V (当20 mA时) |
| 信号: 电流 | |
| 输出说明 | 本安 |
| 输出数目 | 1 |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA (功能(短路检测关闭)) |
| 0.2 mA ... 20 mA (功能(短路检测启动)) | |
| 4 mA ... 20 mA (安全) | |
| 0 mA ... 24 mA (欠压/过压信号范围) | |
| 负载 | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA(短路检测接通)) |
| 100 Ω ... 650 Ω (20.5 mA(短路检测接通)) | |
| 100 Ω ... 500 Ω (24 mA(短路检测接通)) | |
| 0 Ω ... 700 Ω (20 mA(短路检测关闭)) | |
| 0 Ω ... 650 Ω (20.5 mA(短路检测关闭)) | |
| 0 Ω ... 500 Ω (24 mA(短路检测关闭)) | |
| 输出波动 | < 20 mVrms |
| 无负载电压 | ≤ 27 V |
| 线路故障检测 | > 10 kΩ (换行符) |
| < 50 Ω (短路) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| COMBICON连接器 | |
| 最大直径 | 2 mm |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| 本安电路 (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| 安全数据 | |
| 最大内部电感Li | 可忽略 |
| 最大内部电容Ci | 可忽略 |
| 最大输出电压Uo | 25.2 V |
| 最大输出电流Io | 93 mA |
| 最大输出功率Po | 586 mW |
| 最大安全电压Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 10 mH / 2.9 µF |
| IIB (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 4 mH / 817 nF |
| IIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 2 mH / 104 nF |
| IIA (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 10 mH / 587 nF, 1 mH / 627 nF, 500 µH / 717 nF, 200 µH / 907 nF, 100 µH / 1.1 µF |
| IIB (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 4 mH / 367 nF, 1 mH / 427 nF, 500 µH / 507 nF, 200 µH / 657 nF, 100 µH / 817 nF |
| IIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 2 mH / 46 nF, 1 mH / 60 nF, 500 µH / 77 nF, 200 µH / 104 nF |
| 数据通信(旁路) | |
| HART功能 | HART透明 |
| 支持的协议 | HART |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 112.5 mm |
| 深度 | 113.7 mm |
| 深度 NS 35/7,5 | 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (任何安装位置) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 海拔高度范围 (≤ 2000 m (Ex)) | |
| 描述 | 防爆应用 |
| 海拔 | ≤ 2000 m (技术数据适用于平均海拔≤2000 m的情况。对于平均海拔>2000 m的情况,请见数据表。) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大安全电压Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| 额定绝缘电压 | 320 V (电源,输入/输出) |
| 海拔高度范围 (≤ 3000 m (Ex)) | |
| 描述 | 防爆应用 |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 最大安全电压Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| 额定绝缘电压 | 190 V (电源,输入/输出) |
| 海拔高度范围 (≤ 4000 m (Ex)) | |
| 描述 | 防爆应用 |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C |
| 最大安全电压Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定绝缘电压 | 63 V (电源,输入/输出) |
| 海拔高度范围 (≤ 5000 m (Ex)) | |
| 描述 | 防爆应用 |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 45 °C |
| 最大安全电压Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定绝缘电压 | 63 V (电源,输入/输出) |
| 海拔高度范围 (≤ 2000 m) | |
| 描述 | 非防爆应用(EN 61010-1) |
| 海拔 | ≤ 2000 m (技术数据适用于平均海拔≤2000 m的情况。对于平均海拔>2000 m的情况,请见数据表。) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 额定绝缘电压 | 300 V (电源,输入/输出) |
| 海拔高度范围 (≤ 3000 m) | |
| 描述 | 非防爆应用(EN 61010-1) |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 额定绝缘电压 | 150 V (电源,输入/输出) |
| 海拔高度范围 (≤ 4000 m) | |
| 描述 | 非防爆应用(EN 61010-1) |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C |
| 额定绝缘电压 | 150 V (电源,输入/输出) |
| 海拔高度范围 (≤ 5000 m) | |
| 描述 | 非防爆应用(EN 61010-1) |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 45 °C |
| 额定绝缘电压 | 150 V (电源,输入/输出) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326 |
| ATEX | |
| 标识 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | BVS 20 ATEX E 004 X |
| IECEx | |
| 标识 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | IECEx BVS 20.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | 2021122316114080 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| 证书 | , C.D.-No 83104549 |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| Systematic Capability | |
| 标识 | 3 |
| INMETRO | |
| 标识 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | DNV 21.0092 X |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| GB Standard | |
| 标准/规程 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2908060 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1212 |
| 产品关键代码 | DK1212 |
| GTIN | 4055626274584 |
| 单件重量(含包装) | 170 g |
| 单件重量(不含包装) | 160 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | 66ca8a68-c972-4fc8-a188-3fb6b1b243a1 |
适配产品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN导轨连接器 1136500
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 模块安装支架 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 模块安装支架 2902932
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 附件 1831016
-
MACX MCR-PTB - 供电和故障信息模块 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 供电和故障信息模块 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - 连接器套件 1584378