NBC-M12MSX/10,0-94F/M12MSX - 网络电缆
1407486

网络电缆,Ethernet CAT6A (10 Gbps),CC-Link IE CAT6A (10 Gbps),8-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: X / IP67,与 插头 直头 M12,编码: X / IP67,电缆长度: 10 m

产品详情









适配产品