UT 4-PE/L/MT - 多层接线端子
3214364

横截面
接线方式
电压 图形符号

多层接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 28 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 6 mm2, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品