CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 14 |
电机端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 2,3及4层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
产品类型 | 电机端子 |
连接量 | 7 |
行数 | 4 |
电位 | 4 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
2,3及4层 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M3 |
注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
紧固扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm |
剥线长度 | 8 mm |
塞规 | A3 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 4 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 2.5 mm² |
标称电流 | 24 A |
最大负载电流 | 26 A (带有2.5 mm² 导线接线容量) |
额定电压 | 400 V (使用EB边插式桥接件时,额定电压降至250 V。) |
额定横截面 | 2.5 mm² |
额定参数 (ATEX/IECEx) | |
标识 | II 2 G Ex eb IIC Gb |
工作温度范围 | -50 °C ... 105 °C |
Ex认证附件 | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
1201442 E/UK | |
桥接列表 | 插入式桥接件 / EB 2- DIK GY / 2715898 |
插入式桥接件 / EB 2- DIK RD / 2716693 | |
插入式桥接件 / EB 2- DIK BU / 2716648 | |
插入式桥接件 / EB 3- DIK GY / 2715908 | |
插入式桥接件 / EB 3- DIK RD / 2716745 | |
插入式桥接件 / EB 3- DIK BU / 2716651 | |
插入式桥接件 / EB 10- DIK GY / 2715937 | |
插入式桥接件 / EB 10- DIK RD / 2716774 | |
插入式桥接件 / EB 10- DIK BU / 2716680 | |
桥接数据 | 16 A / 2.5 mm² ΔT 45 K |
防爆温度上升 | 37 K (20 A / 2.5 mm²) |
在使用插入式桥接件的桥接处 | 176 V |
额定绝缘电压 | 160 V |
输出 | (永久) |
Ex等级 常规 | |
标称工作电压 | 176 V |
额定电流 | 20 A (ΔT 45 K) |
最大负载电流 | 25 A (ΔT 45 K) |
Ex 连接数据 概述 | |
扭矩范围 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
额定横截面 | 2.5 mm² |
额定接线容量AWG | 14 |
刚性接线容量 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接线容量AWG | 24 ... 12 |
柔性接线容量 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接线容量AWG | 24 ... 14 |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
2根横截面相同的导线,AWG刚性 | 24 ... 17 |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
2根横截面相同的导线,AWG柔性 | 24 ... 17 |
输出 | (永久) |
Ex等级 第1层 | |
接触电阻 | 0.8 mΩ |
输出 | (永久) |
Ex等级 第2层 | |
接触电阻 | 0.6 mΩ |
输出 | (永久) |
Ex等级 第3层 | |
接触电阻 | 0.5 mΩ |
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 82.5 mm |
NS 35/7,5深度 | 70 mm |
NS 35/15深度 | 77.5 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -40 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
电涌电压测试 | |
测试电压设定值 | 7.3 kV |
结果 | 已通过测试 |
升温测试 | |
温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
结果 | 已通过测试 |
短时耐受电流 2.5 mm² | 0.3 kA |
短时耐受电流 4 mm² | 0.48 kA |
结果 | 已通过测试 |
工频耐受电压 | |
测试电压设定值 | 1.89 kV |
结果 | 已通过测试 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
机械强度 | |
结果 | 已通过测试 |
载体上的附件 | |
DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
测试力设定值 | 1 N |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
结果 | 已通过测试 |
导线损坏和松动测试 | |
旋转速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
导线横截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
2.5 mm² / 0.7 kg | |
4 mm² / 0.9 kg | |
结果 | 已通过测试 |
针焰测试 | |
暴露时间 | 30 s |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
订货号 | 2718206 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | BE1218 |
产品关键代码 | BE1218 |
GTIN | 4017918062279 |
单件重量(含包装) | 27.155 g |
单件重量(不含包装) | 27.15 g |
原产地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ECLASS-15.0 | 27250112 |
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |