EB 10- DIK GY - 插拔式桥接件
EB 10- DIK GY
-
插拔式桥接件
2715937
插拔式桥接件, 针距: 6.15 mm, 位数: 10, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插入式桥接件
位数
10
针距
6.15 mm
电位
10
尺寸
针距
6.15 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
铜缆
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
2715937
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE1Z2X
产品关键代码
BE1Z2X
GTIN
4017918061685
单件重量(含包装)
4.4 g
单件重量(不含包装)
4.266 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400