MPT 4 - 微型直通式接线端子
3249000

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

微型直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 32 A, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

设计紧凑,可节省大量空间
单个桥接井,应用更灵活
各接线点均配有标识槽,布局清晰
免工具的直插式连接技术,无需维护,节省导线连接时间
适用于所有通用测试探针的测试装置