PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z
-
高密矩阵接线单元
3270321
高密矩阵接线单元, 从1 - 48进行标记, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: 壁挂式安装, 19" 适配器, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色
产品详情
| 概述 | 从1 - 48进行标记 |
| 位数 | 48 |
| 连接量 | 288 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 6 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
| 每层的连接数量 | 288 |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 额定接线容量AWG | 14 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞规 | A1 |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 横截面 AWG | 26 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 16 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 标称电流 | 17.5 A |
| 最大负载电流 | 24 A (对于2.5 mm²的横截面,所连导线的总电流不得超过最大负载电流。) |
| 12 A (对于2.5 mm²的横截面,所连导线的总电流不得超过最大负载电流。) | |
| 额定电压 | 500 V |
| 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面[AWG] | 20 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 66 mm |
| 高度 | 111 mm |
| 深度 | 30 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 连接元件的颜色 | 蓝色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 7.3 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 1.5 mm² | 0.18 kA |
| 短时耐受电流 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 1.89 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 测试力设定值 | 1 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm |
| rpm | 135 |
| 导线横截面/重量 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
| 1.5 mm² / 0.4 kg | |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 频谱 | 使用寿命测试类别 1,B 级,已安装在车身上 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
| ASD等级 | 0.964 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 0.58g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 5g |
| 电击时间 | 30 ms |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 19" 适配器 |
| 订货号 | 3270321 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BE6212 |
| 产品关键代码 | BE6212 |
| GTIN | 4055626058405 |
| 单件重量(含包装) | 221 g |
| 单件重量(不含包装) | 221 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250106 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
DB 50- 90 BK - 桥接 2820916
-
DB 50- 90 GY - 桥接 2820929
-
DB 50- 90 RD - 桥接 2864639
-
DF-PTMC-O - 法兰盖板 3270400
-
DF-PTMC-U - 法兰盖板 3270401
-
DF-PTMC-NS - 适配器 3270403
-
DF-PTMC-ZB - 标识托架 3270410
-
RPS - 转换桥接件 0201647
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - 螺丝刀 1204504
-
ST-BW 0 - 助动工具 1200135
优势
通过垂直导线接线方式,清晰展示操作机构和接线点
尺寸小巧紧凑,无需工具便可在狭窄空间内完成接线
采用插拔式技术代替Wire-Wrap®、TERMI-POINT®等,可达到极高的接触质量
用于安装在19"支架上
适用于潜在爆炸区内本安回路(保护类型Ex i)的蓝色型号