DF-PTMC-ZB
-
标识托架
3270410
标识托架, 用于直接安装在顶部或用于安放标记, 深度: 13 mm, 宽度: 11 mm, 高度: 30 mm, 颜色: 灰色
产品详情
适配产品
优势
方便的标记选项
可以创建标记矩阵
标识托架, 用于直接安装在顶部或用于安放标记, 深度: 13 mm, 宽度: 11 mm, 高度: 30 mm, 颜色: 灰色
| 产品类型 | 安装材料 |
| 宽度 | 11 mm |
| 高度 | 30 mm |
| 深度 | 13 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 订货号 | 3270410 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BE6ZWX |
| 产品关键代码 | BE6ZWX |
| GTIN | 4055626061085 |
| 单件重量(含包装) | 1.32 g |
| 单件重量(不含包装) | 1.32 g |
| 原产地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
| ETIM 10.0 | EC002848 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.011千克二氧化碳当量 |