WMS-OT HF 3,2 (EX5)RL YE
-
标识套管
1044254
标识套管, 盘卷, 黄色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, 电缆直径范围: 1 ... 3.2 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 标签数: 1, 文本框高度: 5 mm, 文本框宽度: 120000 mm
产品详情
材料信息 | 若使用THERMOMARK ROLL、THERMOMARK ROLL 2.0、THERMOMARK ROLLMASTER 300/600和THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 卷式打印机处理该材料,则必须采用外部纸架。 |
产品类型 | 热缩管 |
应用领域 | 铁路工业 |
标识 | |
标签数 | 1 |
标识技术 | 卷材热转印 |
宽度 | 5 mm |
长度 | 120 m |
颜色 | 黄色 (RAL 1018) |
标识材料 | 聚烯烃 |
基座材料 | 聚烯烃 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
材质 | 无卤素 |
电缆外径 | 1 mm ... 3.2 mm |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
要求 | ≥ 5 N |
结果 | 已通过测试 |
Tesa胶带测试 | |
规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
结果 | 已通过测试 |
防紫外线 | |
规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
步骤 | 人工辐照。 |
规格 | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
结果 | 已通过测试 |
步骤 | Test Bb |
持续时间 | 96 h |
测试温度 | 120 °C |
铭牌耐擦性 | |
规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
结果 | 已通过测试 |
步骤 | 方法 B |
周期数 | 2 |
盐雾测试 | |
规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
结果 | 已通过测试 |
测试持续时间 | 96 h |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -30 °C ... 125 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
储存寿命 | 5 年 |
耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
安装类型 | 滑插式 |
订货号 | 1044254 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | BG221F |
产品关键代码 | BGE22F |
GTIN | 4055626622316 |
单件重量(含包装) | 858 g |
单件重量(不含包装) | 946 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
THERMOMARK E.300 D CN - 热转印打印机 1287032
-
THERMOMARK E.600 CN - 热转印打印机 1287028
-
THERMOMARK E.600 D CN - 热转印打印机 1287039
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - 热转印打印机 1085260
-
THERMOMARK ROLL 2.0 CN - 热转印打印机 1103964
-
THERMOMARK E.CUTTER - 切割工具 1234241
-
THERMOMARK E.CUTTER/P - 切割工具 1201336
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER - 切割工具 5146422
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - 切割工具 5146435
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 热转印打印机 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 CN - 热转印打印机 1076807
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 热转印打印机 0804663
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 CN - 热转印打印机 1076809
-
THERMOMARK ROLL - 热转印打印机 5146477
-
THERMOMARK ROLL CN - 热转印打印机 1076800
-
THERMOMARK W2 - 热转印打印机 5146147
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 色带 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 色带 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU - 色带 0803390
-
TM-RIBBON 40 BK 105 - 色带 1259008
-
THERMOMARK ROLL-ERH - 媒体中心 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - 媒体中心 5146309
优势
单线、导线、电缆、气动软管和其他圆柱形材料的永久和强制标识
不可收缩的无卤素标记套管卷,椭圆形设计,用于标记导线和电缆
椭圆形设计和大开口方便快速装配到导线或电缆上。
使用切割或打孔单元,可按需要的长度(最长1 m)进行切割或打孔
技术成熟并广泛应用于轨道交通行业
可用于KOMAX的M1650管材的管材打印模块