WMS-OT HF 2,4 (EX4)R - 标识套管
1163127

标识套管, 盘卷, 白色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, 电缆直径范围: 1 ... 2.4 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 标签数: 1, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 30000 mm

产品详情








适配产品



优势

单线、导线、电缆、气动软管和其他圆柱形材料的永久和强制标识
不可收缩的无卤素标记套管卷,椭圆形设计,用于标记导线和电缆
椭圆形设计和大开口方便快速装配到导线或电缆上。
使用切割或打孔单元,可按需要的长度(最长1 m)进行切割或打孔
技术成熟并广泛应用于轨道交通行业