快速标记条, 接头, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 8.3 mm, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 7 mm
插入式标记条, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: 办公室打印系统, CMS-P1-PLOTTER, 打孔, 安装方式: 插入式, 标签数: 136, 文本框高度: 7 mm, 文本框宽度: 44 mm
扁平式快速标记条,10位,横向标记,带连续的数字标识: 1 ... 10,白色, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 安装方式: 锁扣
UT端子安全警示牌
快速标记条, 接头, 白色 (RAL 9010), 标识, 横向打印: L1, L2, L3, N, PE, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 16.3 mm, 标签数: 5, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 16.25 mm
扁平式标记条, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 文本框高度: 5.2 mm, 文本框宽度: 4.2 mm
扁平式快速标记条,10位,横向标记,带连续的数字标识: 21 ... 30,白色, 适用的模块宽度: 3.5 mm, 安装方式: 锁扣
接触器标识 - 快速标记条, 可订购: 接头, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 20 mm, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 20 mm
标记卡,自粘,横向标记,带连续的数字标识: 11 ... 20,10位标记条,带12个十的倍数的相同编码,白色, 适用的模块宽度: 5.08 mm, 安装方式: 背胶固定
热转印打印机UniCard标识材料,用于Wago端子,72位,可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED标识,颜色:白色
优势
- 预打印端子标识,使用更便捷
- 可根据不同的打印系统定制
- 可通过菲尼克斯电气的标识服务轻松打印
- 一站式供货,标识也可用于其他制造商的端子产品
可持续标识材料 菲尼克斯电气助力实现可持续控制柜标识。
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。亲身体验可持续工业标识解决方案如何大幅减少碳足迹。资源节约型标识产品组合专为控制柜应用而设计,包括用于端子、线缆、设备和车间的标识解决方案。可持续标识材料的质量可媲美传统标识材料。由于具有相同的技术特性、视觉效果、印刷质量和耐用性,用户可选用可持续性替代品,同时无损于可靠质量。
各种型号的端子标识:UCT、US、UM
控制柜和系统中的端子标识
您是否在寻找一种快速且不易出错的接线方法?大面积且清晰标识的端子对接线至关重要。对于控制柜和系统的调试和维护工作而言,尤其如此。菲尼克斯 电气为此提供量身定制的接线端子标识。
可提供不同版式的打印和未打印端子标识,以卡式、卷式或板式供货。