快速标记条,扁平型, 接头, 白色 (RAL 9010), 标识, 横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等,直至101 ... 110, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 8 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 8.15 mm, 文本框宽度: 5.15 mm
用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 16 mm, 标签数: 32, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 15.45 mm
快速标记条,10位,横向标记,带连续的数字标识: 61 ... 70,白色, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 安装方式: 锁扣
快速标记条,扁平型, 接头, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 10 mm, 标签数: 10, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 5.15 mm
标记槽, 卡接到ST 2,5-3L三层回拉式弹簧端子中,可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记, 灰色 (RAL 7042), 未标识, 安装方式: 插拔式, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 5 mm
快速标记条,10位,垂直标记,带连续的数字标识: 91 ... 100,白色, 适用的模块宽度: 6.2 mm, 安装方式: 锁扣
扁平式快速标记条,10位,横向标记,带连续的数字标识: 51 ... 60,白色, 适用的模块宽度: 5 mm, 安装方式: 锁扣
标记卡, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 标识, 水平: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等,直至91 ... 100, 安装方式: 背胶固定, 适用的模块宽度: 7.62 mm, 标签数: 12, 文本框高度: 3.8 mm, 文本框宽度: 7.62 mm
扁平式快速标记条,10位,横向标记,带连续的数字标识: 11 ... 20,白色, 适用的模块宽度: 3.5 mm, 安装方式: 锁扣
快速标记条,10位,横向标记,带连续的数字标识: 11 ... 20,白色, 适用的模块宽度: 3.5 mm, 安装方式: 锁扣
优势
- 预打印端子标识,使用更便捷
- 可根据不同的打印系统定制
- 可通过菲尼克斯电气的标识服务轻松打印
- 一站式供货,标识也可用于其他制造商的端子产品
可持续标识材料 菲尼克斯电气助力实现可持续控制柜标识。
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。亲身体验可持续工业标识解决方案如何大幅减少碳足迹。资源节约型标识产品组合专为控制柜应用而设计,包括用于端子、线缆、设备和车间的标识解决方案。可持续标识材料的质量可媲美传统标识材料。由于具有相同的技术特性、视觉效果、印刷质量和耐用性,用户可选用可持续性替代品,同时无损于可靠质量。
各种型号的端子标识:UCT、US、UM
控制柜和系统中的端子标识
您是否在寻找一种快速且不易出错的接线方法?大面积且清晰标识的端子对接线至关重要。对于控制柜和系统的调试和维护工作而言,尤其如此。菲尼克斯 电气为此提供量身定制的接线端子标识。
可提供不同版式的打印和未打印端子标识,以卡式、卷式或板式供货。