ESL 44X7 - 插入式标记条
0808244

插入式标记条, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: 办公室打印系统, CMS-P1-PLOTTER, 打孔, 安装方式: 插入式, 标签数: 136, 文本框高度: 7 mm, 文本框宽度: 44 mm

产品详情








适配产品



优势

适用于KLM-A端子条标识支架的标记条
凭借其特殊的形状,EMT (44x7)R插入式标签一旦插入后就会牢牢固定在支架内