ZBFM 4 CUS
-
扁平式标记条
0825034
扁平式标记条, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 文本框高度: 5.2 mm, 文本框宽度: 4.2 mm
扁平式标记条, 可订购: 标签纸, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 文本框高度: 5.2 mm, 文本框宽度: 4.2 mm