ZB 8,3 CUS
-
快速标记条
8191573
快速标记条, 接头, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 8.3 mm, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 7 mm
快速标记条, 接头, 白色 (RAL 9010), 根据客户要求标识, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 8.3 mm, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 7 mm