UM1-TM (12X10) YE
-
用于端子的标记条
0833067
用于标记魏德米勒、Conta Clip和Klemsan端子块的标记条,10段,未标记,可以使用THERMOMARK CARD和BLUEMARK进行标记,颜色:黄色
产品详情
| 产品类型 | Klemmenmarker |
| 针距 | 12 mm |
| 标识 | |
| 标签数 | 20 |
| 每排单独标记数 | 10 |
| 标记条数目 | 2 |
| 插槽型号 | 高 |
| 宽度 | 11.55 mm |
| 高度 | 9.99 mm |
| 深度 | 3.08 mm |
| 针距 | 12 mm |
| 长度 | 10 mm |
| RoHS 标准 | 是 |
| 颜色 | 黄色 (RAL 1018) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 基座材料 | PC |
| 材质 | 无硅树脂、卤素及镉 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | IEC 61010-1:2010-06 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN 50018:2013-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 气候等级 | AHT 1,0 S |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 120 °C |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 卡接式 |
| 订货号 | 0833067 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BG211C |
| 产品关键代码 | BG211C |
| GTIN | 4046356985154 |
| 单件重量(含包装) | 1.97 g |
| 单件重量(不含包装) | 1.97 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - 打印机 1002329
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
-
THERMOMARK PRIME - 热转印打印机 5148888
-
THERMOMARK CARD 2.0 - 热转印打印机 1085267
-
THERMOMARK CARD - 热转印打印机 5146464
-
BLUEMARK MAG UM-TM - 标签盒 0803335
-
TMP-UM-MAG1 - 标签盒 0831200
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 色带 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 色带 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 色带盒 0803374
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 墨盒 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - 墨盒 5147421
-
THERMOMARK PRIME CN - 热转印打印机 1076812
-
THERMOMARK CARD 2.0 CN - 热转印打印机 1103966
-
TOPMARK LASER CN US - 激光标记 0803289