UCT6M-TM 8 - 用于端子的标记条
0830758

用于端子的标记条, 用于标识ABB的SNK系列接线端子, 标签纸, 白色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 8 mm, 标签数: 35, 文本框高度: 11.3 mm, 文本框宽度: 6.85 mm

产品详情








适配产品



优势

其他厂家(ABB)的UniCard端子标识,带高型和扁平式标记槽
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下