UCT5-TM 5 - 用于端子的标记条
0828750

用于端子的标记条, 用于标识Cabur接线端子, 标签纸, 白色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 5.5 mm, 标签数: 66, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 5 mm

产品详情








适配产品



优势

UCT5-TM...系列UniCard标记包括用于Cabur端子的标记条
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
卡上留有功能描述区域
标记条支持多行标记