UCT1-TMF 5
-
用于端子的标记条
0829237
热转印打印机UniCard标识材料,用于Weidmüller、Conta Clip、Klemsan带水平标记槽的端子,72位,可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED标识,颜色:白色
产品详情
| 概述 | 可通过热转印打印机标识 |
| 应用领域 | Weidmüller、Wago、ABB、CONTA-CLIP和Klemsan:接线端子 |
| 针距 | 5.2 mm |
| 标识 | |
| 标签数 | 72 |
| 每排单独标记数 | 12 |
| 插槽型号 | 扁平 |
| 标识技术 | Thermotransfer, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung |
| 宽度 | 4.45 mm |
| 高度 | 5.20 mm |
| 深度 | 2.40 mm |
| 针距 | 5.2 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 4.45 mm |
| 文本框高度 | 5.2 mm |
| 颜色 | 白色 (RAL 9010) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 基座材料 | PC |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 材质 | 不含硅及卤素 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
| 测试持续时间 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 通过测试 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 储存寿命 | 2 年 |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 标准 | |
| 标准/规程 | EN 45545-2 |
| 安装类型 | 锁扣 |
| 订货号 | 0829237 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BG2118 |
| 产品关键代码 | BG2118 |
| GTIN | 4046356591164 |
| 单件重量(含包装) | 10.53 g |
| 单件重量(不含包装) | 9.157 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.045千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - 热转印打印机 1085267
-
THERMOMARK CARD 2.0 CN - 热转印打印机 1103966
-
THERMOMARK PRIME 2.0 CN - 热转印打印机 1472406
-
BLUEMARK ID COLOR - 打印机 1002329
-
TOPMARK NEO - 激光标记 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 色带 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 色带 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 色带盒 0803374
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - 清洁墨盒 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - 墨盒 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 墨盒 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 墨盒 5146662
-
TMP-UCT-MAG4 - 标签盒 0803345
-
BM ID-MAG20 - 标签盒 1044356
-
BM ID-MAG40 - 标签盒 1044357
-
THERMOMARK CARD - 热转印打印机 5146464
-
THERMOMARK PRIME CN - 热转印打印机 1076812
-
TOPMARK LASER CN US - 激光标记 0803289
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
优势
UCT1-TMF...系列UniCard适用于Weidmüller、Wago、ABB(entrelec)、Conta-Clip和Klemsan所生产的端子的标记
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识