UCT-TM 5 GN
-
用于端子的标记条
0829158
用于端子的标记条, 标签纸, 绿色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 标签数: 72, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 4.6 mm
产品详情
| 概述 | 可通过热转印打印机标识 |
| 针距 | 5.2 mm |
| 标识 | |
| 标签数 | 72 |
| 每排单独标记数 | 12 |
| 插槽型号 | 高 |
| 标识技术 | Thermotransfer, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung |
| 宽度 | 4.60 mm |
| 高度 | 10.50 mm |
| 深度 | 4.62 mm |
| 针距 | 5.2 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 4.6 mm |
| 文本框高度 | 10.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 基座材料 | PC |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 材质 | 不含硅及卤素 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
| 测试持续时间 | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | 通过测试 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 储存寿命 | 2 年 |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 标准 | |
| 标准/规程 | EN 45545-2 |
| 安装类型 | 锁扣 |
| 订货号 | 0829158 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BG2118 |
| 产品关键代码 | BG2118 |
| GTIN | 4046356595346 |
| 单件重量(含包装) | 15.575 g |
| 单件重量(不含包装) | 14.39 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.096千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - 热转印打印机 1085267
-
THERMOMARK CARD 2.0 CN - 热转印打印机 1103966
-
THERMOMARK PRIME 2.0 CN - 热转印打印机 1472406
-
BLUEMARK ID COLOR - 打印机 1002329
-
TOPMARK NEO - 激光标记 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 色带 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 色带 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 色带盒 0803374
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - 清洁墨盒 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - 墨盒 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 墨盒 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 墨盒 5146662
-
TMP-UCT-MAG1 - 标签盒 0803342
-
BM ID-MAG20 - 标签盒 1044356
-
BM ID-MAG40 - 标签盒 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - 标签盒 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - 标签盒 0803143
-
THERMOMARK CARD - 热转印打印机 5146464
-
THERMOMARK PRIME - 热转印打印机 5148888
-
TOPMARK LASER CN US - 激光标记 0803289
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - 标签盒 5146480
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
优势
UCT-TM... UniCard标记系列包括用于带高标记槽的菲尼克斯电气产品的标记,例如端子
标识以统一卡片形式供货,可用卡片打印机快速、轻松、精确地进行标识
这些表格为有助于进一步组装的项目信息和功能文本提供额外的空间
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识