ST 2,5-QUATTRO-MT BK - 刀闸分断接线端子
3035030

刀闸分断接线端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.08 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色

产品详情









适配产品



优势

极小柔性导线的简易接线
采用刀闸分断方式,可方便地分断电路
实现单手接线
使用带冷压头的导线时,对接线容量没有限制
采用弹簧式接触元件,实现可靠的抗振性能
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性