MACX MCR-SL-2NAM-R-UP-SP
-
隔离放大器
2924304
双通道NAMUR隔离放大器,带宽域供电,用于近距离传感器和开关。在信号输出方面,每一通道皆有一个带可用转换触点的继电器。线路故障检测(LFD),3路隔离,插拔式连接,SIL 2。
提供免费下载。
下载
产品详情
产品类型 | 隔离放大器 |
产品系列 | MACX Analog |
通道数目 | 2 |
组态 | DIP开关 |
功能 | |
组态 | DIP开关 |
电气隔离 | 3端隔离 |
输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
额定条件下的最大功耗 | ≤ 1.3 W |
阶跃响应(10-90%) | 典型值 6 ms (N/O触点: OFF/ON) |
典型值 6 ms (N/O触点: ON/OFF) | |
典型值 4 ms (N/C触点: ON/OFF) | |
典型值 10 ms (N/C触点: OFF/ON) | |
电气隔离 | |
测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
电气隔离 输入/输出 IEC/EN 60079-11 | |
标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
额定绝缘电压 | 375 VPP |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
电气隔离 输入/电源 IEC/EN 60079-11 | |
标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
额定绝缘电压 | 375 VPP |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
电气隔离 输入/电源 IEC/EN 61010-1 | |
标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
额定绝缘电压 | 300 Vrms |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
绝缘 | 安全隔离 |
电气隔离 输出1/输出2/输入,电源 IEC/EN 61010-1 | |
标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
额定绝缘电压 | 300 Vrms |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
绝缘 | 安全隔离 |
电源 | |
额定电源电压范围 | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
电源电压范围 | 19.2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
最大电流耗量 | < 80 mA |
< 42 mA (24 V DC) | |
功耗 | < 1.1 W |
功耗 | < 1.1 W |
信号: NAMUR | |
输入数目 | 2 |
有效输入源 | NAMUR接近开关传感器 (IEC/EN 60947-5-6) |
浮地开关触点 | |
带电阻电路的开关触点 | |
开关阈值"0"信号电流 | < 1.2 mA (禁用) |
开关阈值"1"信号,电流 | > 2.1 mA (导通) |
短路电流 | 8 mA |
切换滞后 | < 0.2 mA |
线路故障检测 | < 0.05 mA ... 0.35 mA (换行符) |
< 100 Ω ... 360 Ω (短路) | |
通过DIP开关激活/禁用 | |
无负载电压 | 8 V DC |
切换: 继电器 | |
触点类型 | 每个通道1 个转换触点 |
触点材料 | AgSnO2,镀硬质金 |
最大切换电压 | 250 V AC (2 A,60 Hz) |
120 V DC (0.2 A) | |
30 V DC (2 A) | |
最大开关容量 | 500 VA |
建议最小负载 | 5 V / 10 mA |
切换频率 | ≤ 20 Hz (取决于负载) |
信号 | |
输出数目 | 2 |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 10 mm |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.25 mm² ... 0.34 mm² (不带塑料套管的TWIN冷压头) |
0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (不带塑料套管的TWIN冷压头) | |
20 ... 16 (带塑料绝缘套管的TWIN套管) |
防爆安装 (EPL) | Gc |
Div. 2 |
数据 | |
通道数目 | 0 |
状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
黄色 LED(开关状态) | |
红色 LED(线路故障) |
尺寸图 |
|
宽度 | 17.5 mm |
高度 | 107.9 mm |
深度 | 113.7 mm |
深度 NS 35/7,5 | 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
外壳材料 | PA 6.6-FR |
安全数据 | |
安全完整性水平(SIL) | 2 |
安全数据 | |
安全完整性水平(SIL) | 2 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C (任何安装位置) |
-40 °C ... 70 °C (衰减) | |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
海拔高度范围 (≤ 2000 m) | |
海拔 | ≤ 2000 m (技术数据适用于平均海拔≤2000 m的情况。对于平均海拔>2000 m的情况,请见数据表。) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (衰减) | |
额定绝缘电压 | 253 V AC (电源,输入/输出) |
125 V DC (电源,输入/输出) | |
海拔高度范围 (≤ 3000 m) | |
高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
环境温度(运行) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (衰减) | |
额定绝缘电压 | 190 V AC (电源,输入/输出) |
110 V DC (电源,输入/输出) | |
海拔高度范围 (≤ 4000 m) | |
高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
环境温度(运行) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (衰减) | |
额定绝缘电压 | 60 V AC/DC (电源,输入/输出) |
海拔高度范围 (≤ 5000 m) | |
高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
环境温度(运行) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (衰减) | |
额定绝缘电压 | 60 V AC/DC (电源,输入/输出) |
CE | |
证书 | CE合规 |
注意 | 和EN 61326-1 |
ATEX | |
标识 | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
证书 | IBExU 20 ATEX B011 X |
IECEx | |
标识 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
证书 | IBE 10.0002 X |
CCC / China-Ex | |
标识 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
证书 | 2021122304114199 |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
造船业许可 | |
证书 | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
标识 | 2 |
证书 | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
Systematic Capability | |
标识 | 3 |
INMETRO | |
标识 | Ex ec nC IIC T4 Gc |
证书 | DNV 18.0116 X |
EAC Ex | |
标识 | 2Ex ec nC IIC T4 Gc |
证书 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
造船业数据 | |
Temperature | B |
Humidity | B |
振动 | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
抗干扰 | EN 61000-6-2 |
噪音排放 | |
标准/规范 | EN 61000-6-4 |
高频电磁场 | |
品名 | 电磁RF场 |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
评估标准 | A |
快速瞬态(脉冲) | |
品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
评估标准 | A |
传导干扰 | |
品名 | 传导干扰 |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
评估标准 | A |
电气隔离 | 3端隔离 |
GB Standard | |
标准/规程 | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.8 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 2924304 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK1113 |
产品关键代码 | DK1113 |
GTIN | 4046356491747 |
单件重量(含包装) | 193.3 g |
单件重量(不含包装) | 185.4 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
SCIP | 223a7cff-5da7-4c2a-85bd-04482bc32cb4 |
适配产品
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
MACX MCR-PTB - 供电和故障信息模块 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 供电和故障信息模块 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
D-UKK 3/5 - 端板 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - 端板 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - 元件端子 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
MACX SET-TVFKC 3-POLE - 连接器套件 1584398
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - 电阻网络 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - 电阻网络 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - 电阻网络 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - 电阻网络 1642820
优势
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
可达SIL 2,符合EN 61508
线路故障检测(LFD),可启用或禁用,故障信息通过红色LED灯指示,带晶体管输出继电器抑制
操作方向可选(开路电流或闭路电流)
3路电隔离
电源电压、开关状态和误操作的LED指示器,符合NAMUR NE 44
继电器信号输入(PDT)
2通道
宽域供电19.2 ... 253 V AC/DC
NAMUR接近传感器(EN 60947-5-6)输入,带电阻回路的浮地触点或触点