MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO-SP
-
隔离放大器
2924061
产品详情
| 产品系列 | MACX Analog |
| 应用 | 数字 IN |
| 通道数目 | 1 |
| 组态 | DIP开关 |
| 功能 | |
| 组态 | DIP开关 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 电气隔离 输入/输出 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 输入/电源,DIN导轨连接器 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 输入/电源,DIN导轨连接器 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 绝缘 | 安全隔离 |
| 电气隔离 输出1/输出2/输入,电源,DIN导轨连接器 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 绝缘 | 安全隔离 |
| 电气隔离 输出1/输出2/输入/电源,DIN导轨连接器 | |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | 30 mA (24 V DC) |
| 功耗 | < 1 W |
| 功耗 | < 1 W |
| 信号: NAMUR | |
| 输入说明 | 本安 |
| 输入数目 | 1 |
| 有效输入源 | NAMUR接近开关传感器 (IEC/EN 60947-5-6) |
| 浮地开关触点 | |
| 带电阻电路的开关触点 | |
| 开关阈值"0"信号电流 | < 1.2 mA (禁用) |
| 开关阈值"1"信号,电流 | > 2.1 mA (导通) |
| 短路电流 | 8 mA |
| 切换滞后 | < 0.2 mA |
| 线路故障检测 | < 0.05 mA ... 0.35 mA (换行符) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (短路) | |
| 通过DIP开关激活/禁用 | |
| 无负载电压 | 8 V DC |
| 切换: 继电器 | |
| 触点类型 | 2个 N/O触点 |
| 触点材料 | AgSnO2,镀硬质金 |
| 最大切换电压 | 250 V AC (2 A) |
| 120 V DC (0.2 A) | |
| 30 V DC (2 A) | |
| 最大开关容量 | 500 VA |
| 建议最小负载 | 5 V / 10 mA |
| 切换频率 | ≤ 20 Hz (无负载) |
| 信号 | |
| 输出数目 | 2 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.25 mm² ... 0.34 mm² (不带塑料套管的TWIN冷压头) |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (不带塑料套管的TWIN冷压头) | |
| 20 ... 16 (带塑料绝缘套管的TWIN套管) |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| 本安电路 (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| 安全数据 | |
| 最大内部电感Li | 可忽略 |
| 最大内部电容Ci | 11 nF |
| 最大输出电压Uo | 9.6 V |
| 最大输出电流Io | 10 mA |
| 最大输出功率Po | 25 mW |
| 最大安全电压Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 1000 mH / 210 µF |
| IIB/IIIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 1000 mH / 26 µF |
| IIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 300 mH / 3.6 µF |
| IIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 500 nF, 50 mH / 570 nF, 5 mH / 590 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 1 µF |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 黄色 LED(开关状态) | |
| 红色 LED(线路故障) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 107.9 mm |
| 深度 | 113.7 mm |
| 深度 NS 35/7,5 | 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C (任何安装位置) |
| -40 °C ... 70 °C (衰减) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 海拔高度范围 (≤ 2000 m) | |
| 海拔 | ≤ 2000 m (技术数据适用于平均海拔≤2000 m的情况。对于平均海拔>2000 m的情况,请见数据表。) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (衰减) | |
| 额定绝缘电压 | 253 V AC (电源,输入/输出) |
| 125 V DC (电源,输入/输出) | |
| 海拔高度范围 (≤ 3000 m) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (衰减) | |
| 额定绝缘电压 | 190 V AC (电源,输入/输出) |
| 110 V DC (电源,输入/输出) | |
| 海拔高度范围 (≤ 4000 m) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (衰减) | |
| 额定绝缘电压 | 60 V AC/DC (电源,输入/输出) |
| 海拔高度范围 (≤ 5000 m) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (衰减) | |
| 额定绝缘电压 | 60 V AC/DC (电源,输入/输出) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| 证书 | IBExU 07 ATEX 1069 X |
| IECEx | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| 证书 | IECEx IBE 08.0001X |
| CCC / China-Ex | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | 2022122316115975 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
| Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
| Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
| 证书 | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| 标识 | [Ex ia] IIC/IIB |
| 证书 | 17-KA4BO-0409X |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| 证书 | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
| Systematic Capability | |
| 标识 | 3 |
| INMETRO | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| 证书 | DNV 18.0114 X |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| EN 61326 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| GB Standard | |
| 标准/规程 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2924061 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1213 |
| 产品关键代码 | DK1213 |
| GTIN | 4046356337359 |
| 单件重量(含包装) | 175 g |
| 单件重量(不含包装) | 137.9 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | ec5dee07-a19b-4d6f-a245-e0828c0c6291 |
适配产品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN导轨连接器 1136500
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - 模块安装支架 2904684
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
MACX MCR-PTB - 供电和故障信息模块 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 供电和故障信息模块 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
D-UKK 3/5 - 端板 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - 端板 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - 元件端子 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - 连接器套件 1584378
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - 电阻网络 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - 电阻网络 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - 电阻网络 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - 电阻网络 1642820
优势
通过DIN导轨连接器供电和故障指示
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
可达SIL 2,符合EN 61508
线路故障检测(LFD),可启用或禁用,故障信息通过红色LED灯指示,带晶体管输出继电器抑制
4路电隔离
操作方向可选(开路电流或闭路电流)
2个继电器信号输出(N/O触点);输出2也可用作故障信号输出
NAMUR接近传感器输入(符合EN 60947-5-6),带电阻回路的浮地触点或触点,[Ex ia] IIC
电源电压、开关状态和误操作的LED指示器,符合NAMUR NE 44