FL COMSERVER-MPI-SET
-
接口转换器
2313588
FL COMSERVER-MPI-SET,预组态为38.4kbps/s,用于对Siemens MPI接口进行以太网编程访问,供货范围: 1x FL COMSERVER,1x PSI-MPI/RS232适配器,1x RS232电缆。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品类型 | Interface接口转换器 |
| 功能 | |
| 管理 | 基于网络的管理 |
| SNMP v1/v2 | |
| 支持的浏览器 | Netscape Communicator4.5版本和更高版本或Internet ExplorerV5.5版本和更高版本 |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | Netscape Communicator4.5版本和更高版本或Internet ExplorerV5.5版本和更高版本 |
| 电隔离 | VCC // Ethernet // Serial |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.4 W |
| 测试电压数据接口/数据接口 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 1.5 kVrms | |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 19.2 V AC/DC ... 28.8 V AC/DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
| 22.8 V DC ... 25.2 V DC (作为后备或冗余,经底板总线触点和系统电流的电源) | |
| 典型电流耗量 | 100 mA (24 V DC) |
| 功能 | |
| 管理 | 基于Web的管理,SNMP,带Telnet和串行接口的紧急出口 |
| 诊断和状态指示灯 | LED: UL(逻辑电平),TD+RD(数据激活序列号),FD(全双工),100(100Mbps模式),链接(以太网),活动(以太网),ERR(故障) |
| 电源 | |
| 紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps,自适应 |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 传输长度 | 100 m (屏蔽双绞线) |
| 支持的协议 | TCP/IP,UDP |
| 辅助协议 | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| 数据: RS-232接口,符合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1标准 | |
| 串行传输率 | 19200、38400Bit/s,可通过基于网络的管理软件调整 |
| 连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
| 文件格式/编码 | 串行异步UART/NRZ,8个数据位,1个停止位,奇偶校验位,11位字长 |
| 数据流控制/协议 | 硬件握手RTS/CTS |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 116 mm |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 标准/规程 | EN 50121-4 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2313588 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DNC321 |
| GTIN | 4046356480093 |
| 单件重量(含包装) | 502.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 480.7 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - 数据电缆 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - 数据电缆 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 安装电缆 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1656725
-
FL SWITCH SFNT 5TX - 工业以太网交换机 2891003
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 网络隔离器 2313931
-
FL-PP-RJ45-SCC - 配线架 2901642
-
PSI-MODEM-SHDSL/ETH - 以太网延长器 2313643
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - 调制解调器 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 尾缆 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - 端口防护锁定元件 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB总线连接器 2761499
优势
所有连接均通过 COMBICON 插拔式连接器进行
组态通过基于网络的管理
用于西门子S7远程访问的即插即用功能