PSI-MPI/RS232-PC - 接口转换器
PSI-MPI/RS232-PC
-
接口转换器
2313148
MPI适配器,用于和SIMATIC® S7-300/400控制器编程接口耦合
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
Interface接口转换器
电气特性
额定条件下的最大功耗
1.68 W
电源
额定供电电压
24 V DC ±25 % (来自自动化设备或外部电源(具有极性保护))
典型电流耗量
70 mA
连接数据
电源
紧固扭矩
0.56 Nm ... 0.79 Nm
接口
信号
MPI
数据: RS-232接口,符合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1标准
串行传输率
自动识别: 19.2kbps/38.4kbps
连接方式
D-SUB-9公头连接器
文件格式/编码
串行,异步
数据: Siemens MPI编程适配器
串行传输率
自动识别: 19.2kbps/187.5kbps
连接方式
D-SUB-9公头连接器
尺寸
宽度
53 mm
高度
105 mm
深度
29 mm
电缆/电线
导线横截面
0.25 mm²
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 60 °C
允许湿度(运行)
5 % ... 85 % (30 °C时)
允许湿度(存放/运输)
5 % ... 93 % (40 °C时)
商业数据
订货号
2313148
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNC4Z1
产品关键代码
DNC4Z1
GTIN
4046356144308
单件重量(含包装)
206.1 g
单件重量(不含包装)
206.1 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助