FL SWITCH SFNT 5TX
-
工业以太网交换机
2891003
宽温以太网交换机,5个TP RJ45端口,10或100 Mbps(RJ45)数据传输速率自动检测,自动交叉功能,读取QoS优先信息,接受安全框架
产品详情
适配产品
优势
宽工作温度范围-40 °C ... 75 °C
QoS(服务质量)优先化信息
RJ45端口支持10/100 Mbps的传输速度
光纤端口支持100 Mbps
本地诊断指示,带LED
报警触点可提供电源和链接状态诊断
开关也可进行电缆锁定和端口封闭
自适应与自交叉检测简化了安装和设置