UTI 2,5-L/N - 建筑安装用端子
3076035

建筑安装用端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 螺钉连接, 第1,2和第3层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

DIN导轨上端子的不对称安装可以使中性导线汇流条向端子处布线
建筑用端子采用超低型设计,适用于在扁平的建筑用分配器中接线