PTI 4-L/N - 建筑安装用端子
3214051

建筑安装用端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 28 A, 直插式连接, 第1,2和第3层, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

兼容所有菲尼克斯电气的建筑用接线端子
接线点可清晰地标记,从而在每个端子的安装位置上都易于识别
与功能轴内的测试机构一样,每个接线点都有一个测试接点
紧凑的设计,与建筑用分配器配套
所有层内都有双功能轴
全新的直插式连接可方便,直接地对带最小横截面为0.34 mm²的冷压头的刚性和柔性导线进行直插连接