EMT (24X4)R - 插入式标签
0816265

插入式标签, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 插入, 标签数: 5000, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 24 mm

产品详情








优势

EMT (24x4)R,白色插入式标签,用于标识KLM 1端子条标识支架和LM电缆标记条支架
由于其特殊的形状,EMT (24x4)R插入式标签可以与KLM 1端子条标识支架和LM电缆标记条支架最佳适配
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识